Elztrip EZ111 1050W 230V, monopaneel
95002112
Application: Other heating
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Straalkachel
95002112
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 150 mm |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Goedkeuring | CE |
| Hoogte [mm] | 50 mm |
| Installatiehoogte [mm] [Min] | 600 mm |
| Kleur verf | Wit |
| Material Description | Elztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Elztrip EZ111 1050W 230V, monopaneel |
| Pakketbreedte [mm] | 1500 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 50 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 150 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | Elztrip EZ111 |
| Productgroep | Overige verwarmingsproducten |
| Producttype | Straalkachel |
| Toepassing | Other heating |
| UNSPSC-CODE | 40101819 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.656 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.6 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 11.25 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116746 |