Danfoss logo
Elztrip 3 fixed panels

EZ336 3600W 400V, 3 vaste panelen

95002107

Application: Other heating

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]336 mm
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
GoedkeuringCE
Hoogte [mm]63 mm
Installatiehoogte [mm] [Min]600 mm
Kleur verfWit
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingEZ336 3600W 400V, 3 vaste panelen
Pakketbreedte [mm]1700 mm
Pakketdiepte [mm]90 mm
Pakkethoogte [mm]430 mm
Product line21
ProductbeschrijvingElztrip EZ336
ProductgroepOverige verwarmingsproducten
ProducttypeStraalkachel
ToepassingOther heating
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE40101819
Voedingsspanning [V] AC400 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14.6 Kilogram
Netto gewicht14.454 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume65.79 Liter
EAN/UPC5703466175040