EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 vaste panelen
95002100
Application: Other heating
95002100
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 1221 mm |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Goedkeuring | CE |
| Hoogte [mm] | 64 mm |
| Installatiehoogte [mm] [Min] | 600 mm |
| Kleur verf | Wit |
| Material Description | 0011731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed pane |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 vaste panelen |
| Pakketbreedte [mm] | 1260 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 65 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 290 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | Elztrip EZ21731 |
| Productgroep | Overige verwarmingsproducten |
| Producttype | Straalkachel |
| Toepassing | Other heating |
| UNSPSC-CODE | 40101819 |
| Voedingsspanning [V] AC | 400 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 9.2 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.108 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 23.751 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116685 |