EZ208 800W 230V, 2 vaste panelen
95002090
Application: Other heating
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Straalkachel
95002090
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 282 mm |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Goedkeuring | CE |
| Hoogte [mm] | 64 mm |
| Installatiehoogte [mm] [Min] | 600 mm |
| Kleur verf | Wit |
| Material Description | EZ208 800W 230V, 2 fixed panels |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | EZ208 800W 230V, 2 vaste panelen |
| Pakketbreedte [mm] | 730 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 70 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 290 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | Elztrip EZ208 |
| Productgroep | Overige verwarmingsproducten |
| Producttype | Straalkachel |
| Toepassing | Other heating |
| UNSPSC-CODE | 40101819 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.2 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.148 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 14.819 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116630 |