Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 115T 15KW 3X400V

69813509

Application: Other heating

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]505.00 mm
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]510 mm
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Garantie [jaar]2
GoedkeuringCE
Hoogte [mm]540 mm
Lengte [m]0.51 m
Material DescriptionDEVITEMP 115T 15KW(VDE) 3X400V L.CABINET
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingDEVItemp 115T 15KW 3X400V
Pakketbreedte [mm]460 mm
Pakketdiepte [mm]520 mm
Pakkethoogte [mm]480 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVItemp™
ProductgroepOverige verwarmingsproducten
ProducttypeDEVItemp™
ToepassingOther heating
UitloperJa
UNSPSC-CODE40101604
Uv-beschermingJa
Voedingsspanning [V] AC400 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht26 Kilogram
Netto gewicht25.74 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume114.816 Liter
EAN/UPC5703464003437