DEVItemp 103T 3KW 3x400V
69810554
Application: Other heating
69810554
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte [mm] | 410.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 420 mm |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Garantie [jaar] | 2 |
| Goedkeuring | CE |
| Hoogte [mm] | 435 mm |
| Lengte [m] | 0.42 m |
| Material Description | DEVITEMP 103 T 3KW, 3 X 400V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | DEVItemp 103T 3KW 3x400V |
| Pakketbreedte [mm] | 420 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 390 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 460 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | DEVItemp™ |
| Productgroep | Overige verwarmingsproducten |
| Producttype | DEVItemp™ |
| Toepassing | Other heating |
| Uitloper | Ja |
| UNSPSC-CODE | 40101604 |
| Uv-bescherming | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 400 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 14 Kilogram |
| Netto gewicht | 13.86 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 75.348 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010619 |