DEVIrail™, Wit, Voedingsspanning [V] AC: 230, 20 W
98806144
Application: Other heating
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: DEVIrail™
98806144
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 125 mm |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Goedkeuring | CE |
| Hoogte [mm] | 290 mm |
| Kleur buitenste mantel | Wit |
| Material Description | DEVIrail H20H White 20W 230V |
| Omschrijving | DEVIrail H20H Wit 20W 230V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Overige RoHS-documentatie | EAEU RoHS |
| Pakketbreedte [mm] | 290 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 585 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 125 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | HANDDOEKRAIL WIT 20W |
| Productgroep | Overige verwarmingsproducten |
| Producttype | DEVIrail™ |
| Toepassing | Other heating |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingsvermogen [W] | 20 W |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.51 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 21.206 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010268 |