Danfoss logo
DEVIdry 55 89300008 R

Verwarmingsmatten, DEVIdry™, 55 W/m², 3.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

89300004

Kabeltype: Enkele geleider, Matbreedte [m]: 1, Matlengte [m]: 3
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Verwarmingsmatten

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]1000.00 mm
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfCE
Dekkingsoppervlak [m²]3.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]8.00 mm
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]5
Geluiddemping [dB]17 dB
GoedkeuringCE
IP-klasse elementIPX7
IsolatiemateriaalPP-schuim
KabeltypeEnkele geleider
Kabelweerstand [ohm]401.0000 Ohm
Matbreedte [m]1.0 m
Material DescriptionDEVIdry 55 3m² 132W 230V
Matlengte [m]3.00 m
Matvermogen [W/m²]55 W/m²
OmschrijvingDEVIdry 55 3m² 132W 230V
Kenmerkend
Waarde
Op maat gekniptNee
Pakketbreedte [mm]250 mm
Pakketdiepte [mm]1050 mm
Pakkethoogte [mm]250 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIdry™ 55
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVIdry™
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
Stroom [A] [Max]10.0 A
Thermische weerstand [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
ToepassingFloor heating
UitloperNee
UL-certificeringOut of scope
UNSPSC-CODE40101830
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]132 W
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type5-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.747 Kilogram
Netto gewicht4.7 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466177839