Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Verwarmingsmatten, DTCE 200T, 200 W/m², 14.85 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

83901987

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 19.8
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Verwarmingsmatten

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]75 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]14.85 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.00 mm
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]18.2000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]6.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]2.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDTCE-200, 230V, 2900W,0,75mx19,8m,14,9m²
Matlengte [m]19.80 m
Matvermogen [W/m²]200 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingDTCE 200T 2900W 230V 0.75x19.8m
Pakketbreedte [mm]777 mm
Pakketdiepte [mm]1152 mm
Pakkethoogte [mm]400 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDTCE 200T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDTCE 200T
Set accessoiresNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]>300 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]2900 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.86 Kilogram
Netto gewicht15.701 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.066 Cubic meter
EAN/UPC5703466158425