Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Verwarmingsmatten, DTCE 150T, 150 W/m², 6.90 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

83901933

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 9.2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Verwarmingsmatten

Aanbevolen vervanging: 140F1474

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]6.90 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.0 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]50.9000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]6.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionDTCE 150T 6,9m² 0,75x9,2m 230V
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]9.20 m
Matvermogen [W/m²]150 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingDTCE 150T 1040W 230V 0.75x9.2m
Pakketbreedte [mm]160 mm
Pakketdiepte [mm]730 mm
Pakkethoogte [mm]160 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDTCE 150T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDTCE 150T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]>300 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1040 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.51 Kilogram
Netto gewicht5.455 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume18.688 Liter
EAN/UPC5703466158326