Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.50 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

140F1668

Kabeltype: Dubbele geleider, Set accessoires: Flexbuis overgang KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart; Sensoreindkap messing voor flexbuis ø6,7, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 5
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Verwarmingsmatten

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.000
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.000
2-polige schakelaarNee
Aansluitkabelmax. [mm²]2 x 2.5
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Batterij aantal1
Batterij voor stroomuitvalJa
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamKnapcelle Manganese Lithium
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]115 °C
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Max]35 °C
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Min]20 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Max]35 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Min]10 °C
Buitenste mantelPVDF
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfCEIntertek Semko
Compatibel metsensor van diverse merkenJa
Compatibel systeem afdekramenJa
Definitiepunt sensor [ohm/°C]15kΩ / 25°C
Dekkingsoppervlak [m²]2.50 m²
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dikte [mm]3.50 mm
DIN-montageNee
DisplaytypeTouchscreen
Energielabel0 g
Energieverbruik in stand-by [W] [Max]0.40 W
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Inductieve belastingcos φ= 0.3 max 1A
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
IP-klasse thermostaat21
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]212.0000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]4.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Material DescriptionSet DEVImat100T 250W 230V 0.5x5m SMART
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]5.00 m
Matvermogen [W/m²]100 W/m²
Max. ohmse belasting [A]16 A
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]120 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]30 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingDEVImat 100T 250W 230V 0.5x5m + DSmart
Opslagtemperatuur (°C) [Max]65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Pakketbreedte [mm]220 mm
Pakketdiepte [mm]220 mm
Pakkethoogte [mm]590 mm
Product line21
ProductbeschrijvingSet DEVImat™ 100T met DEVIreg™ Smart
ProductgroepSets heating elements
ProducttypeDEVImat™ 100T + SMART
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Regelelement typeNTC
Relaisbelasting [A]16 A
Relaisschakelaar1-polig
Set accessoiresDEVIreg™ SmartFlexbuis ø6,7 2,5m ZwartFlexbuis overgang KK1-E5Sensoreindkap messing voor flexbuis ø6,7
SoftwareklasseA
Temperatuur – ruimte [°C] [Max]35 °C
Temperatuur – ruimte [°C] [Min]5 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Max]45 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Min]5 °C
Temperatuur kogeldruktest [°C]75 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Max]45 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Min]5 °C
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]120 N
Type regelingPulsbreedtemodulatie
Type uitloperDTWB
UitloperJa
UL-certificeringOut of scope
Uv-beschermingNee
Verlaging in spaarperiode [°C] [Max]9 °C
Verlaging in spaarperiode [°C] [Min]5 °C
Verontreinigingsgraad2
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]250 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vorstbescherming [°C]5 °C
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.23 Kilogram
Netto gewicht2.208 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466240175