Verwarmingsmatten, DTCE 200T, 200 W/m², 4.84 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
83901972
Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 6.45
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Verwarmingsmatten
83901972
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 3 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 75 °C |
| Buitenste mantel | PVC |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 4.84 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 7.00 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CE |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 56.3000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Zwart |
| Lengte uitloper [m] | 6.0 m |
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
| Matbreedte [m] | 0.8 m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | DTCE-200, 230V, 940W,0,75mx6,45m,4,8m², |
| Matlengte [m] | 6.45 m |
| Matvermogen [W/m²] | 200 W/m² |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Omschrijving | DTCE 200T 940W 230V 0.75x6.45m |
| Pakketbreedte [mm] | 777 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 1152 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 400 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | DTCE 200T |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | DTCE 200T |
| Set accessoires | No |
| Toepassing | Floor heating |
| Treksterkte [N] | >300 N |
| Type uitloper | DTCL |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| Uv-bescherming | Ja |
| Vervormingsweerstand [N] | >1500 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 940 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.191 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.14 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.034 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466158371 |