Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Verwarmingsmatten, DTCE 175T, 175 W/m², 5.06 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

83901951

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 6.75
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Verwarmingsmatten

Aanbevolen vervanging: 140F1483

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]5.06 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.0 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]59.1000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]6.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionDTCE 175T 5,1m² 0,75x6,75m 230V
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]6.75 m
Matvermogen [W/m²]175 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingDTCE 175T 890W 230V 0.75x6.75m
Pakketbreedte [mm]584 mm
Pakketdiepte [mm]759 mm
Pakkethoogte [mm]330 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDTCE 175T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDTCE 175T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]>300 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]895 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.28 Kilogram
Netto gewicht6.217 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume21.097 Liter
EAN/UPC5703466158463