Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Verwarmingsmatten, DTCE 100T, 100 W/m², 12.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

83901918

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 16
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Verwarmingsmatten

Aanbevolen vervanging: 140F1459

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]75 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]12.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.00 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]44.1000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]6.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Kenmerkend
Waarde
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionDTCE 100T 12m² 0,75x16m 230V
Matlengte [m]16.00 m
Matvermogen [W/m²]100 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingDTCE 100T 1200W 230V 0.75x16m
Product line21
ProductbeschrijvingDTCE 100T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDTCE 100T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]>300 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1200 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.8 Kilogram
Netto gewicht8.712 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume42 Liter
EAN/UPC5703466158272