Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Verwarmingsmatten, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 7.95 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

83902044

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 10.6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]7.95 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.00 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCEEAC
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]23.1000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]10.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionDEVIsnow 300T 7,9m² 0,75x10,6m 230V
Matlengte [m]10.60 m
Kenmerkend
Waarde
Matvermogen [W/m²]300 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingDEVIsnow 300T 2285W 230V 0.75x10.6m
Pakketbreedte [mm]190 mm
Pakketdiepte [mm]690 mm
Pakkethoogte [mm]190 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIsnow™ 300T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVIsnow™ 300T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingGround ice and snow melting
Treksterkte [N]450 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE40101830
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]2285 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
VulmateriaalPEX
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.6 Kilogram
Netto gewicht5.483 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume24.909 Liter
EAN/UPC5703466187395