Verwarmingsmatten, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
83902030
Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 2
83902030
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 3 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Buitenste mantel | PVC |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 1.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 7.0 mm |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CEEAC |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 183.7000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Zwart |
| Lengte uitloper [m] | 10.0 m |
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
| Matbreedte [m] | 0.5 m |
| Material Description | DEVIsnow 300T 1m² 0,5x2m 230V |
| Matlengte [m] | 2.00 m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Matvermogen [W/m²] | 300 W/m² |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Omschrijving | DEVIsnow 300T 288W 230V 0.5x2m |
| Pakketbreedte [mm] | 150 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 520 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 150 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | DEVIsnow™ 300T |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | DEVIsnow™ 300T |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Set accessoires | No |
| Toepassing | Ground ice and snow melting |
| Treksterkte [N] | 450 N |
| Type uitloper | DTCL |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Uv-bescherming | Ja |
| Vervormingsweerstand [N] | >1500 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 290 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vulmateriaal | PEX |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.29 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.267 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 11.7 Liter |
| EAN/UPC | 5703466187258 |