Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Verwarmingsmatten, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 5.90 m², Voedingsspanning [V] AC: 400

83902026

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 11.8

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]5.90 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.0 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCEEAC
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]90.1000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]10.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Material DescriptionDEVIsnow 300T 5,9m² 0,5x11,8m 400V 10m
Matlengte [m]11.80 m
Kenmerkend
Waarde
Matvermogen [W/m²]300 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingDEVIsnow 300T 1760W 400V 0.5x11.8m
Pakketbreedte [mm]200 mm
Pakketdiepte [mm]450 mm
Pakkethoogte [mm]200 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIsnow™ 300T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVIsnow™ 300T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingGround ice and snow melting
Treksterkte [N]450 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE40101830
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1775 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC400 V
Voldoet aan China RoHSYes
VulmateriaalPEX
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.333 Kilogram
Netto gewicht4.29 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume18 Liter
EAN/UPC5703466157671