Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Verwarmingsmatten, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 9.75 m², Voedingsspanning [V] AC: 400

140F0626

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 13

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]9.75 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.00 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCEEAC
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]55.5000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]30.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionDEVIsnow 300T 9,75m� 0,75x13m 400V 30m
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]13.00 m
Matvermogen [W/m²]300 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingDEVIsnow 300T 2850W 400V 0.75x13m SPECIAL
Pakketbreedte [mm]190 mm
Pakketdiepte [mm]670 mm
Pakkethoogte [mm]190 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIsnow™ 300T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVIsnow™ 300T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingGround ice and snow melting
Treksterkte [N]450 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]2890 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC400 V
Voldoet aan China RoHSYes
VulmateriaalPEX
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.4 Kilogram
Netto gewicht9.244 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume24.187 Liter
EAN/UPC5703466229309