Verwarmingsmatten, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 6.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
140F0453
Kabeltype: Dubbele geleider, Set accessoires: Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 12
140F0453
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 2 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 115 °C |
| Buitenste mantel | PVDF |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 6.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 3.0 mm |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CE |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 58.8000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Rood |
| Lengte uitloper [m] | 4.0 m |
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 1.0 mm² |
| Matbreedte [m] | 0.5 m |
| Material Description | DEVImat 150T 6m² 230V 900W +flexpipe |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Matlengte [m] | 12.00 m |
| Matvermogen [W/m²] | 150 W/m² |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Omschrijving | DEVImat 150T 900 W 230 V 0,5 x 12 m met flexbuis |
| Pakketbreedte [mm] | 220 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 220 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 590 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | Set DEVImat™ 150T |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | DEVImat™ 150T |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Set accessoires | Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart |
| Toepassing | Floor heating |
| Treksterkte [N] | 120 N |
| Type uitloper | DTWB |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Uv-bescherming | Nee |
| Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 900 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.941 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.912 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466203446 |