Danfoss logo
Heating mat DEVImat 150T

Verwarmingsmatten, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 0.50 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

140F0444

Kabeltype: Dubbele geleider, Set accessoires: Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]115 °C
Buitenste mantelPVDF
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]0.50 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]3.0 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCEUkrTEST
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]711.1000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]4.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Material DescriptionDEVImat 150T 0,5m² 230V 75W +flexpipe
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]1.00 m
Matvermogen [W/m²]150 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]120 °C
OmschrijvingDEVImat 150T 75 W 230 V 0,5 x 1 m met flexbuis
Pakketbreedte [mm]145 mm
Pakketdiepte [mm]145 mm
Pakkethoogte [mm]590 mm
Product line21
ProductbeschrijvingSet DEVImat™ 150T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVImat™ 150T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresFlexbuis ø6,7 2,5m Zwart
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperDTWB
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE40101830
Uv-beschermingNee
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]75 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.19 Kilogram
Netto gewicht1.178 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466203354