Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 1.50 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

140F0467

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Buitenste mantelPVDF
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]1.50 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)7(c)-I
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]236.9000 Ohm
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Material DescriptionDEVImat 150T 1,5m² 230V 225W + Display
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]3.00 m
Matvermogen [W/m²]150 W/m²
OmschrijvingDEVImat 150T 1,5m² 230V 225W + Display
Product line21
ProductgroepSets heating elements
Productnaam SCIP-dossierDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
ProducttypeDEVImat™ 150T + DISPLAY
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-dossiernr.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
Set accessoiresDEVIreg™ Display Connect
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperDTWB
UitloperJa
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]225 W
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.417 Kilogram
Netto gewicht1.135 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466253380