Danfoss logo
DEVIheat 150 (FOR MIRRORS) 83000300

Verwarmingsmatten, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.48 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

83000300

Kabeltype: Enkele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 0.6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper1
Aantal uitlopers2
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]110 °C
Buitenste mantelPVDF
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]0.48 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]3.0 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
Kabel op haspelNee
KabelafschermingOmvlechting van koper
Kabeldiameter [mm]2.5 mm
KabeltypeEnkele geleider
Kabelweerstand [ohm]686.1000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]3.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionDEVIheat Mirror 150S 0,6x0,8m 230V 75W
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]0.60 m
Matvermogen [W/m²]150 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]120 °C
OmschrijvingDEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m
Pakketbreedte [mm]145 mm
Pakketdiepte [mm]145 mm
Pakkethoogte [mm]605 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIheat™ Mirror 150S
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVIheat™ 150S
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingOther heating
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperDSWB
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE40101830
Uv-beschermingNee
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]75 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.16 Kilogram
Netto gewicht1.148 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466056660