Danfoss logo
DEVImat DSVF

Verwarmingsmatten, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

140F0399

Kabeltype: Enkele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 70.5
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: DEVIheat™

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper1
Aantal uitlopers2
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Buitenste mantelPVDF
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfCE
Dekkingsoppervlak [m²]35.25 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]2.5 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Garantie [jaar]5
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingOmvlechting van koper
Kabeldiameter [mm]2.5 mm
KabeltypeEnkele geleider
Kabelweerstand [ohm]16.3000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]24.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]2.5 mm²
Kenmerkend
Waarde
Matbreedte [m]0.5 m
Material DescriptionDEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W
Matlengte [m]70.50 m
Matvermogen [W/m²]90 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]80 °C
OmschrijvingDEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m
Product line21
ProductbeschrijvingDEVImat™ DSVF-90
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVIheat™ 90S
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingSport fields
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperDSWA
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE40101830
Uv-beschermingNee
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]3245 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type5-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.1 Kilogram
Netto gewicht10 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5703466217344