Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Verwarmingsmatten, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 8.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

140F0340

Kabeltype: Enkele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper1
Aantal uitlopers2
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]110 °C
Buitenste mantelPVDF
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek SemkoUkrTEST
Dekkingsoppervlak [m²]8.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]3.00 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCEUkrTESTEAC
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingOmvlechting van koper
Kabeldiameter [mm]2.5 mm
KabeltypeEnkele geleider
Kabelweerstand [ohm]44.0000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]3.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Material DescriptionDEVIheat 150S 8m² 230V 1200W
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]16.00 m
Matvermogen [W/m²]150 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]120 °C
OmschrijvingDEVIheat 150S 1200W 230V 0.5x16m
Pakketbreedte [mm]220 mm
Pakketdiepte [mm]220 mm
Pakkethoogte [mm]590 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIheat™ 150S
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVIheat™ 150S
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperDSWB
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE40101830
Uv-beschermingNee
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1200 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.32 Kilogram
Netto gewicht3.287 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466202890