Verwarmingsmatten, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
140F0329
Kabeltype: Enkele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 2
140F0329
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 1 |
| Aantal uitlopers | 2 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 110 °C |
| Buitenste mantel | PVDF |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | Intertek SemkoUkrTEST |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 1.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 3.0 mm |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CEUkrTESTEAC |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabelafscherming | Omvlechting van koper |
| Kabeldiameter [mm] | 2.5 mm |
| Kabeltype | Enkele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 352.8000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Rood |
| Lengte uitloper [m] | 3.0 m |
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 1.0 mm² |
| Matbreedte [m] | 0.5 m |
| Material Description | DEVIheat 150S 1m² 230V 150W |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Matlengte [m] | 2.00 m |
| Matvermogen [W/m²] | 150 W/m² |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Omschrijving | DEVIheat 150S 150W 230V 0.5x2m |
| Pakketbreedte [mm] | 145 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 145 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 590 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | DEVIheat™ 150S |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | DEVIheat™ 150S |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Set accessoires | No |
| Toepassing | Floor heating |
| Treksterkte [N] | 120 N |
| Type uitloper | DSWB |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Uv-bescherming | Nee |
| Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 150 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.321 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.308 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466202784 |