Danfoss logo
DTIK_mat_L

Verwarmingsmatten, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 19.05 m², Voedingsspanning [V] AC: 400

83900173

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 25.4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Afscherming per twee geleiders [mm²]1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelXPLO
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]19.05 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.00 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]27.9000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Kortdurende temperatuur [°C] [Max]240 °C
Lengte uitloper [m]10.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]2.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 19,1m² 0,75x25,4m400V10
Kenmerkend
Waarde
Matlengte [m]25.40 m
Matvermogen [W/m²]300 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]85 °C
OmschrijvingDEVIasphalt™ 300T 5744W 400V, 0,75 x 25,4m
Pakketbreedte [mm]220 mm
Pakketdiepte [mm]750 mm
Pakkethoogte [mm]220 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIasphalt™ 300T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVIasphalt™ 300T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingAsphalt ice and snow melting
Treksterkte [N]>300 N
Type uitloperDTWK
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE40101830
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]5740 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC400 V
Voldoet aan China RoHSYes
VulmateriaalXPLE
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.22 Kilogram
Netto gewicht15.064 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume36.3 Liter
EAN/UPC5703466192795