Danfoss logo
DTIK_mat_L

Verwarmingsmatten, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 4.10 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

140F0662

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 8.2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Afscherming per twee geleiders [mm²]1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelXPLO
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfCEEACUkrTEST
Dekkingsoppervlak [m²]4.10 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.00 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringUkrTESTCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
Kabel op haspelNee
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]43.8000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Kortdurende temperatuur [°C] [Max]240 °C
Lengte uitloper [m]10.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]2.5 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 4,1m� 0,5x8,2m 230V
Matlengte [m]8.20 m
Matvermogen [W/m²]300 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]85 °C
OmschrijvingDEVIasphalt™ 300T 1208W 230V 0.5x8.2m
Pakketbreedte [mm]140 mm
Pakketdiepte [mm]500 mm
Pakkethoogte [mm]140 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIasphalt™ 300T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVIasphalt™ 300T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingAsphalt ice and snow melting
Treksterkte [N]>300 N
Type uitloperDTWK
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE40101830
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1210 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
VulmateriaalXPLE
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.56 Kilogram
Netto gewicht4.443 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume7.2 Liter
EAN/UPC5703466233207