Danfoss logo
DTIK_mat_L

Verwarmingsmatten, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 6.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 400

140F0607

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 8

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Afscherming per twee geleiders [mm²]1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelXPLO
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]6.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.0 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]91.5000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Kortdurende temperatuur [°C] [Max]240 °C
Lengte uitloper [m]30.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]2.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 6m² 0,75x8,0m 400V 30m
Matlengte [m]8.00 m
Matvermogen [W/m²]300 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]85 °C
OmschrijvingDEVIasphalt™ 300T 1745W 400V 0.75x8.0m SPECIAL
Pakketbreedte [mm]140 mm
Pakketdiepte [mm]750 mm
Pakkethoogte [mm]140 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIasphalt™ 300T
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVIasphalt™ 300T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingAsphalt ice and snow melting
Treksterkte [N]>300 N
Type uitloperDTWK
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1750 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC400 V
Voldoet aan China RoHSYes
VulmateriaalXPLE
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.82 Kilogram
Netto gewicht9.72 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume14.7 Liter
EAN/UPC5703466229118