Danfoss logo
Heating cable DEVIsnow 20T - 30T

Verwarmingskabels, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 10 m, Voedingsspanning [V] AC: 230

140F0635

Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buigdiameter [in] [Min]50 mm
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCEEAC
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
Kabel op haspelNee
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabellengte [m]10.000 m
KabeltypeDubbele geleider
Kabelvermogen [W/m]30 W/m
Kabelweerstand [ohm]176.0000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]30.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDEVIsnow 30T 10m 230V 300W c/l=30m
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingDEVIsnow 30T 300W 230V 10M SPECIAL
Op maat gekniptNee
Pakketbreedte [mm]386 mm
Pakketdiepte [mm]386 mm
Pakkethoogte [mm]54 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingskabels
ProducttypeDEVIsnow™ 30T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingCold storeGround ice and snow meltingRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Treksterkte [N]450 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE26121601
Uv-beschermingJa
VersieReady-made
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]300 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
VulmateriaalPEX
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.03 Kilogram
Netto gewicht3 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume21.157 Liter
EAN/UPC5703466229392