Danfoss logo
DEVIinline_cable (Black)

Verwarmingskabels, DEVIinline™ 17T, 17 W/m, 68 m, 1156 W, Voedingsspanning [V] AC: 230

140F0680

Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]65 °C
Buigdiameter [in] [Min]38 mm
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderXLPE
Kabel op haspelNee
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]7.5 mm
Kabellengte [m]68.000 m
KabeltypeDubbele geleider
Kabelvermogen [W/m]17 W/m
Kabelweerstand [ohm]45.8000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [m]4.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDEVIinline 17T 1156W 230V 68m
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]85 °C
OmschrijvingDEVIinline 17T 1156W 230V 68m
Op maat gekniptNee
Pakketbreedte [mm]386 mm
Pakketdiepte [mm]386 mm
Pakkethoogte [mm]92 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingskabels
ProducttypeDEVIinline™ 17T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]>500 N
UitloperJa
UL-certificeringOut of scope
UNSPSC-CODE26121601
Uv-beschermingNee
VersieReady-made
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1156 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.4 Kilogram
Netto gewicht6.39 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume13.708 Liter
EAN/UPC5703466241165