Danfoss logo
Heating cable DEVIcomfort 10T

Verwarmingskabels, DEVIcomfort™ 10T, 10 W/m, 81 m, Voedingsspanning [V] AC: 230

140F0807

Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Gewicht primaire accu kg0.000
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.000
2-polige schakelaarNee
Aansluitkabelmax. [mm²]2 x 2.5
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Batterij aantal1
Batterij voor stroomuitvalJa
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]85 °C
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Max]35 °C
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Min]20 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Max]35 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Min]10 °C
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Buigdiameter [in] [Min]50 mm
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Compatibel metsensor van diverse merkenJa
Compatibel systeem afdekramenJa
Definitiepunt sensor [ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-montageNee
DisplaytypeTouchscreen
Energieverbruik in stand-by [W] [Max]0.40 W
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Garantie [jaar]20
Gewicht per accu0 g
GoedkeuringCEUkrTEST
Inductieve belastingcos φ= 0.3 max 1A
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
IP-klasse thermostaat21
Isolatie geleiderFEP
Kabel op haspelNee
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]4.0 mm
Kabellengte [m]81.000 m
KabeltypeDubbele geleider
Kabelvermogen [W/m]10 W/m
Kabelweerstand [ohm]65.2000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Kenmerkend
Waarde
Lengte uitloper [m]4.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Material DescriptionDEVIcomfort™ 10T 810W 230V 81m DTouch
Max. ohmse belasting [A]16 A
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]30 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingDEVIcomfort 10T 800W 230V 82m DTouch
Opslagtemperatuur (°C) [Max]65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Pakketbreedte [mm]390 mm
Pakketdiepte [mm]390 mm
Pakkethoogte [mm]140 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingskabels
ProducttypeDEVIcomfort™ 10T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Regelelement typeNTC
Relaisschakelaar1-polig
Set accessoiresDEVIreg™ TouchFlexbuis ø6,7 2,5m ZwartFlexbuis overgang KK1-E5LijmpatroonSensoreindkap messing voor flexbuis ø6,7
SoftwareklasseA
Temperatuur – ruimte [°C] [Max]35 °C
Temperatuur – ruimte [°C] [Min]5 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Max]45 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Min]5 °C
Temperatuur kogeldruktest [°C]75 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Max]45 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Min]5 °C
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]120 N
Type regelingPulsbreedtemodulatie
Type uitloperDTWB
UitloperJa
UL-certificeringOut of scope
Uv-beschermingNee
Verontreinigingsgraad2
VersieReady-made
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]810 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vorstbescherming [°C]5 °C
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.586 Kilogram
Netto gewicht3.55 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume21.157 Liter
EAN/UPC5703466238875