Verwarmingskabels, DEVIcomfort™ 10T, 10 W/m, 29 m, Voedingsspanning [V] AC: 230
140F0802
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief
140F0802
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Gewicht primaire accu kg | 0.000 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.000 |
| 2-polige schakelaar | Nee |
| Aansluitkabelmax. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Aantal geleiders uitloper | 2 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterij voor stroomuitval | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
| Begrenzer max. temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Begrenzer max. temperatuur [°C] [Min] | 20 °C |
| Begrenzer min. temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Begrenzer min. temperatuur [°C] [Min] | 10 °C |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
| Buitenste mantel | PVC |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | CEEACIntertek SemkoUkrTEST |
| Compatibel metsensor van diverse merken | Ja |
| Compatibel systeem afdekramen | Ja |
| Definitiepunt sensor [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-montage | Nee |
| Displaytype | Touchscreen |
| Energieverbruik in stand-by [W] [Max] | 0.40 W |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Gewicht per accu | 0 g |
| Goedkeuring | CEUkrTEST |
| Inductieve belasting | cos φ= 0.3 max 1A |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| IP-klasse thermostaat | 21 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabel op haspel | Nee |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 4.0 mm |
| Kabellengte [m] | 29.000 m |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelvermogen [W/m] | 10 W/m |
| Kabelweerstand [ohm] | 183.3000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Zwart |
| Lengte uitloper [m] | 4.0 m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 1.0 mm² |
| Material Description | DEVIcomfort™ 10T 290W 230V 29m DTouch |
| Max. ohmse belasting [A] | 16 A |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 30 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | DEVIcomfort 10T 300W 230V 28m DTouch |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 65 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Pakketbreedte [mm] | 390 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 390 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 140 mm |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Verwarmingskabels |
| Producttype | DEVIcomfort™ 10T |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Regelelement type | NTC |
| Relaisschakelaar | 1-polig |
| Set accessoires | DEVIreg™ TouchFlexbuis ø6,7 2,5m ZwartFlexbuis overgang KK1-E5LijmpatroonSensoreindkap messing voor flexbuis ø6,7 |
| Softwareklasse | A |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur kogeldruktest [°C] | 75 °C |
| Temperatuurbegrenzer [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuurbegrenzer [°C] [Min] | 5 °C |
| Toepassing | Floor heating |
| Treksterkte [N] | 120 N |
| Type regeling | Pulsbreedtemodulatie |
| Type uitloper | DTWB |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | Out of scope |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Uv-bescherming | Nee |
| Verontreinigingsgraad | 2 |
| Versie | Ready-made |
| Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 290 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vorstbescherming [°C] | 5 °C |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.131 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.11 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 21.157 Liter |
| EAN/UPC | 5703466238820 |