Verwarmingskabels, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 192 m, Voedingsspanning [V] AC: 400
140F0234
Kabeltype: Enkele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief
140F0234
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 1 |
| Aantal uitlopers | 2 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
| Buitenste mantel | PVC |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | NEMKOUkrTEST |
| Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] | 70 % RH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CEUkrTESTEAC |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | XLPE |
| Kabel op haspel | Nee |
| Kabelafscherming | Omvlechting van koper |
| Kabeldiameter [mm] | 5.5 mm |
| Kabellengte [m] | 192.000 m |
| Kabeltype | Enkele geleider |
| Kabelvermogen [W/m] | 20 W/m |
| Kabelweerstand [ohm] | 41.6000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Rood |
| Lengte uitloper [m] | 3.0 m |
| Loodvrij | Ja |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
| Material Description | DEVIbasic 20S 192m 400V 3840W |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Omschrijving | DEVIbasic 20S 192M 3850W 400V |
| Op maat geknipt | Nee |
| Pakketbreedte [mm] | 380 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 380 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 170 mm |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Verwarmingskabels |
| Producttype | DEVIbasic™ 20S |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassing | Cold storeFloor heatingSport fields |
| Treksterkte [N] | 120 N |
| Type uitloper | DSWA |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 26121601 |
| Uv-bescherming | Nee |
| Versie | Ready-made |
| Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 3840 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 400 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 8.85 Kilogram |
| Netto gewicht | 8.762 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 21.157 Liter |
| EAN/UPC | 5703466202470 |