Verwarmingskabels, DEVIbasic™ haspel, 20 W/m, Voedingsspanning [V] AC: 230
140F0192
Kabeltype: Enkele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief
140F0192
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
| Buitenste mantel | PVC |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | NEMKOUkrTEST |
| Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] | 70 % RH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 5 |
| Goedkeuring | CEUkrTESTEAC |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | XLPE |
| Kabel op haspel | Ja |
| Kabelafscherming | Omvlechting van koper |
| Kabeldiameter [mm] | 5.5 mm |
| Kabeltype | Enkele geleider |
| Kabelvermogen [W/m] | 20 W/m |
| Kabelweerstand [ohm] | 1.2000 Ohm |
| Kabelweerstand [Ohm/m] | 1.20 Ohm/m |
| Kleur buitenste mantel | Rood |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Loodvrij | Ja |
| Material Description | DEVIbasic 1,20 Ohm/m |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Omschrijving | DEVIbasic 1.20 R/m -4%=1.152 +7%=1.284 |
| Op maat geknipt | Ja |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Verwarmingskabels |
| Producttype | DEVIbasic™ haspel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassing | Cold storeFloor heatingSport fields |
| Treksterkte [N] | 120 N |
| Uitloper | Nee |
| UL-certificering | No |
| Uv-bescherming | Nee |
| Versie | Drum |
| Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 400 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.036 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.036 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228869 |