Danfoss logo
DEVIbasic DRUM GOODS F3

Verwarmingskabels, DEVIbasic™ haspel, 20 W/m, Voedingsspanning [V] AC: 230

140F0178

Kabeltype: Enkele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buigdiameter [in] [Min]50 mm
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfNEMKOUkrTEST
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min]70 % RH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]5
GoedkeuringCEUkrTESTEAC
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderXLPE
Kabel op haspelJa
KabelafschermingOmvlechting van koper
Kabeldiameter [mm]5.5 mm
KabeltypeEnkele geleider
Kabelvermogen [W/m]20 W/m
Kabelweerstand [ohm]1.7000 Ohm
Kabelweerstand [Ohm/m]1.70 Ohm/m
Kleur buitenste mantelRood
Kenmerkend
Waarde
LoodvrijJa
Material DescriptionDEVIbasic 1,70 Ohm/m
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingDEVIbasic 1.70 R/m -4%=1.632 +7%=1.819
Op maat gekniptJa
Product line21
ProductgroepVerwarmingskabels
ProducttypeDEVIbasic™ haspel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingCold storeFloor heatingSport fields
Treksterkte [N]120 N
UitloperNee
UL-certificeringNo
Uv-beschermingNee
VersieDrum
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.]400 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type5-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.037 Kilogram
Netto gewicht0.037 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5703466228722