Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Verwarmingskabels, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 417 m, Voedingsspanning [V] AC: 400

140F0035

Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Buigdiameter [in] [Min]50 mm
Buitenste mantelMDPE
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek SemkoUkrTEST
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCEUkrTESTEAC
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderPEX
Kabel op haspelNee
KabelafschermingOmvlechting van koper
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabellengte [m]417.000 m
KabeltypeDubbele geleider
Kabelvermogen [W/m]9 W/m
Kabelweerstand [ohm]42.5000 Ohm
Kleur buitenste mantelLichtblauw
Lengte uitloper [m]2.3 m
LoodvrijJa
Kenmerkend
Waarde
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Material DescriptionDEVIaqua 9T 417m 400V 3760W
OmschrijvingDEVIaqua 9T 417m 400V 3760W
Op maat gekniptNee
Pakketbreedte [mm]386 mm
Pakketdiepte [mm]386 mm
Pakkethoogte [mm]207 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingskabels
ProducttypeDEVIaqua™ 9T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingPipe / tank frost protection
Treksterkte [N]>650 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringOut of scope
Uv-beschermingJa
VersieReady-made
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]3760 W
Voedingsspanning [V] AC400 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type20-year product warranty
Watertemperatuur [°C] [Max]23 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht21.8 Kilogram
Netto gewicht21.8 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume30.842 Liter
EAN/UPC5703466249451