Danfoss logo
19121445 - Sensor cable 40m 15 KOHM Santropene

Accessoires, Thermostaten, Verpakkingshoeveelheid: 1

19121445

Sensorkabel 40m 15kOhm Santropene

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfCE
Definitiepunt sensor [ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Garantie [jaar]2
Gebruikt in productDEVIreg™ 13x seriesDEVIreg™ 53x seriesDEVIreg™ TouchDEVIreg™ SmartDEVIreg™ OPTIDEVIdry™ Kit
GoedkeuringCE
Lengte [m]0.04 m
Material DescriptionTemperature Sensor 40m NTC15k Santropene
OmschrijvingSensorkabel 40m 15kOhm Santropene
Kenmerkend
Waarde
Pakketbreedte [mm]85 mm
Pakketdiepte [mm]85 mm
Pakkethoogte [mm]30 mm
Product line21
ProductbeschrijvingSensorkabel
ProductgroepAccessoires
ProducttypeThermostaten
Regelelement typeNTC
ToepassingCold storeFloor heating
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE40101830
Verpakkingshoeveelheid1
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.51 Kilogram
Netto gewicht0.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.181 Liter
EAN/UPC5703466115015