Accessoires, Thermostaten, Verpakkingshoeveelheid: 1
19119977
Sensorbuis en -kapvoor Devireg 850
19119977
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 93 mm |
| Diepte [mm] | 98 mm |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Garantie [jaar] | 2 |
| Gebruikt in product | Ground sensor for DEVIreg 850, 1 pc.Ground sensors for DEVIreg 850, 2 pcs. |
| Material Description | Sensor tube and cap, For Devireg 850 |
| Omschrijving | Sensorbuis en -kapvoor Devireg 850 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | Sensorbuis en -kap voor Devireg 850 |
| Productgroep | Accessoires |
| Producttype | Thermostaten |
| Toepassing | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow melting |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.182 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.18 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.81 Liter |
| EAN/UPC | 5703466208359 |