Accessoires
19002237
Thermostaat 0-40 °C, 3-polig
19002237
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Gebruikt in product | DEVItemp™ |
| Goedkeuring | CE |
| Material Description | Thermostat 0-40°C, 3 pol. |
| Omschrijving | Thermostaat 0-40 °C, 3-polig |
| Pakketbreedte [mm] | 60 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Pakketdiepte [mm] | 330 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 70 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | EGO Combi 0-40 C/110 |
| Productgroep | Accessoires |
| Producttype | DEVItemp™ accessories |
| Toepassing | Other heating |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.21 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.208 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.386 Liter |
| EAN/UPC | 5703466096475 |