Accessoires
19001056
THERMOSTAAT tot 40Gr. voor TP1
19001056
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Gebruikt in product | DEVItemp™ |
| Goedkeuring | CE |
| Material Description | TERMOSTAT TO 40 GR.F.TP1 |
| Omschrijving | THERMOSTAAT tot 40Gr. voor TP1 |
| Pakketbreedte [mm] | 45 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Pakketdiepte [mm] | 95 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 40 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | Thermostaat TO GR.F.TP1 |
| Productgroep | Accessoires |
| Producttype | DEVItemp™ accessories |
| Toepassing | Other heating |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.08 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.079 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.171 Liter |
| EAN/UPC | 5703435001257 |