Accessoires
14054126
Magneetschakelaar B6-30-10, 400V/16A AC-1
14054126
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Gebruikt in product | DEVItemp™ |
| Goedkeuring | CE |
| Material Description | Kontaktor B6-30-10 400V/16A AC-1; SPOLE |
| Omschrijving | Magneetschakelaar B6-30-10, 400V/16A AC-1 |
| Pakketbreedte [mm] | 45 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Pakketdiepte [mm] | 50 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 50 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | MagneetschakelaarB6-30-10, 400V |
| Productgroep | Accessoires |
| Producttype | DEVItemp™ accessories |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Voedingsspanning [V] AC | 400 V |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 420 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 380 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.17 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.168 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.113 Liter |
| EAN/UPC | 5703464008401 |