Thermostaten, Veria T45
189B4060
Veria Control T45 digitale thermostaat
189B4060
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.001 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.001 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytype | Touchscreen |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energielabel | 1 g |
| Energieverbruik in stand-by [W] [Max] | 2.00 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Garantie [jaar] | 2 |
| Hoogte [mm] | 86 mm |
| Inductieve belasting | 13 A |
| IP-klasse element | 30 |
| Kleur | Wit RAL 9010 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Label product | Yes |
| Material Description | Veria Control T45 Digital thermostat |
| Omschrijving | Veria Control T45 digitale thermostaat |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | Veria T45 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Regelelement type | NTC |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Min] | 5 °C |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.384 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.38 Kilogram |
| Volume | 1.131 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466192405 |
| Proposition 65 | No significant risk |