Danfoss logo
189B4030_40_50 Veria Control W45

Thermostaten, Veria B45, Regelelement type: NTC

189B4050

Temperatuur – ruimte [°C]: 5 - 35, Temperatuur – vloer [°C]: 5 - 45, Displaytype: GEEN DISPLAY

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
2-polige schakelaarJa
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]85.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeGEEN DISPLAY
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik in stand-by [W] [Max]0.25 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Garantie [jaar]2
Hoogte [mm]85 mm
IP-klasse element31
Material DescriptionVeria Control B45 thermostat
Max. ohmse belasting [A]15 A
OmschrijvingVeria Control B45 thermostaat
Kenmerkend
Waarde
Product line21
ProductgroepThermostaten
ProducttypeVeria B45
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Regelelement typeNTC
Temperatuur – ruimte [°C] [Max]35 °C
Temperatuur – ruimte [°C] [Min]5 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Max]45 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Min]5 °C
ToepassingFloor heating
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE41112209
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.232 Kilogram
Netto gewicht0.23 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466190401