Danfoss logo
088L9000_RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller

RX controller, RX thermostat, Sensor type: Moisture sensor, 10.2 A@120V (1225W)

088L9000

Displaytype: GEEN DISPLAY

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [in]4.60 in
Breedte [mm]116.00 mm
CE-keurmerkNo
CertificeringsbedrijfC CSA US
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [in]2.84 in
Diepte [mm]72 mm
Display (ja/nee)Nee
DisplaytypeGEEN DISPLAY
Frequentie [Hz]50/60
Garantie [jaar]2
Goedkeuringc CSA us
Hoogte [in]1.73 in
Kenmerkend
Waarde
Hoogte [mm]44 mm
KleurWit
Material DescriptionRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
Max. ohmse belasting [A]10.2 A@120V (1225W)
OmschrijvingRX1200 ontijzingsregelaar voor dak en goot
Product line21
ProductbeschrijvingRX thermostat
ProductgroepThermostaten
ProducttypeRX controller
Regelelement typeMoisture sensor
ToepassingRoof frost protection
UL-certificeringNo
Voedingsspanning [V] AC [min.]120 V
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.567 Kilogram
Netto gewicht0.567 Kilogram
Volume0.002 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5703466241271
Proposition 65Reproductive Harm