DS8 thermostaat
088L3042
Displaytype: GEEN DISPLAY
088L3042
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (ja/nee) | Nee |
| Displaytype | GEEN DISPLAY |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Material Description | DS-824 Rain/Snow Sensor, Controller |
| Max. ohmse belasting [A] | 30 A@277V |
| Omschrijving | DS-824 Regelaar voor regen-/sneeuwsensor |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | DS8 thermostaat |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | PX controller |
| Regelelement type | Outdoor |
| Toepassing | Roof frost protection |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.242 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.24 Kilogram |
| Volume | 5.244 Cubic decimeter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466195864 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |