Thermostaten, LX Programmeerbare thermostaat, Regelelement type: Vloer
088L5140
Displaytype: Touchscreen
088L5140
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte [in] | 3.20 in |
| Breedte [mm] | 82.00 mm |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [in] | 0.80 in |
| Diepte [mm] | 20 mm |
| Display (ja/nee) | Ja |
| Displaytype | Touchscreen |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Hoogte [in] | 5.10 in |
| Hoogte [mm] | 130 mm |
| Kleur | Wit |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | LX205T Wifi Thermostat |
| Max. ohmse belasting [A] | 15 A |
| Omschrijving | LX205T wifi-thermostaat |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | LX Programmeerbare thermostaat |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | LX/TX thermostaat |
| Regelelement type | Vloer |
| Toepassing | Floor heating |
| UL-certificering | No |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 120 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.242 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.24 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466240588 |