Danfoss logo
LX205T Touch Thermostat

Thermostaten, LX Programmeerbare thermostaat, Regelelement type: Ruimte + Vloer

088L5136

41 °F, 104 °F, Displaytype: Touchscreen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
2-polige schakelaarNee
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [in]3.20 in
Breedte [mm]82.00 mm
CE-keurmerkNo
Definitiepunt sensor [ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [in]0.80 in
Diepte [mm]20 mm
DIN-montageNee
Display (ja/nee)Ja
DisplaytypeTouchscreen
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Garantie [jaar]2
Hoogte [in]5.10 in
Hoogte [mm]130 mm
Inductieve belastingcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element21
KleurWit
Material DescriptionLX205T Touch Thermostat
Max. ohmse belasting [A]15 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]40 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuur [°F] [Max]104 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min]32 °F
OmschrijvingLX205T Touch-thermostaat
Product line21
ProductbeschrijvingLX Programmeerbare thermostaat
ProductgroepThermostaten
ProducttypeLX/TX thermostaat
Regelelement typeRuimte + Vloer
Relaisschakelaar1-polig
Temperatuur – vloer [°F] [Max]104 °F
Temperatuur – vloer [°F] [Min]41 °F
Temperatuurbegrenzer [°F] [Max]104 °F
Temperatuurbegrenzer [°F] [Min]41 °F
ToepassingFloor heating
Type regelingPulsbreedtemodulatie
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE41112209
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]120 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vorstbescherming [°C]5 °C
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.242 Kilogram
Netto gewicht0.24 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5703466238714