Danfoss logo
Danfoss LX Power Module

Thermostaten, LX belastinguitbreiding, Regelelement type: Vloer

088L5135

Displaytype: GEEN DISPLAY

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [in]3.00 in
Breedte [mm]75.00 mm
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [in]1.00 in
Diepte [mm]25 mm
DisplaytypeGEEN DISPLAY
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Hoogte [in]4.80 in
Hoogte [mm]123 mm
Inductieve belasting15 A
IP-klasse element40
Kenmerkend
Waarde
KleurWit
Material DescriptionDanfoss LX Power Module
Max. ohmse belasting [A]15 A
Number of contactors [pcs]1 pc
OmschrijvingLX belastinguitbreiding
Product line21
ProductbeschrijvingLX belastinguitbreiding
ProductgroepThermostaten
ProducttypeLX/TX thermostaat
Regelelement typeVloer
ToepassingFloor heating
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.242 Kilogram
Netto gewicht0.24 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5703466199329