GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A
088L3451
Displaytype: GEEN DISPLAY
088L3451
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (ja/nee) | Nee |
| Displaytype | GEEN DISPLAY |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Inductieve belasting | max 40A |
| Material Description | Magnetic Contactor - 40A, 208-240V |
| Max. ohmse belasting [A] | 40 A |
| Omschrijving | Magneetschakelaar - 40 A, 208-240 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | GX thermostat |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | GX controller |
| Regelelement type | Outdoor |
| Toepassing | Ground ice and snow melting |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1 Kilogram |
| Netto gewicht | 1 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149478 |