Regelelement type: Tijdschakelaar
088L3437
Displaytype: GEEN DISPLAY
088L3437
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte [in] | 10.00 in |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [in] | 5.00 in |
| Display (ja/nee) | Nee |
| Displaytype | GEEN DISPLAY |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Garantie [jaar] | 2 |
| Hoogte [in] | 12.00 in |
| IP-klasse element | NEMA 1 |
| Material Description | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. ohmse belasting [A] | 200 A |
| Number of contactors [pcs] | 4 pc |
| Omschrijving | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | GX thermostat |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | GX controller |
| Regelelement type | Tijdschakelaar |
| Toepassing | Ground ice and snow melting |
| UL-certificering | No |
| Voedingsspanning [V] AC | 120 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 9.07 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.07 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.983 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162422373 |